??
Выбор CAD модели
K0375.12
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0375 - Shaft clamping units
Bill of material
K0375.12
BESTKIPP
Order No.
K0375.12
D
workpiece diameter
40-60 mm
D1
diameter
25
D2
diameter
25 mm
D3
thread diameter
M 12 mm
G1
thread
M 8
G
thread diameter
M 14 mm
H
height of bolt head
12 mm
K
15 mm
L
Length
mm
Введите значение для L
Length
mm
cm
inch
ft
L1
Length
25 mm
SW
width across flats
10 mm
X
+ 0.2 mm
5.6 mm
MX
tightening torque
450 Nm
ANZDM
Tightening torque max. Nm
82
GEW
Approx. weight
0.1830 kg
BMWZ
Order No. assembly tool
K0375.912 mm
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245028498
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Предпросмотр
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.

Embedded user actions